Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BNI006A
BNI EIP-508-105-Z015
- Arayüz
- Ethernet/IP
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 4-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 4-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 2
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Boyut
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306