BNI0077

EtherCAT için ağ blokları

Ürün Kodu:

BNI ECT-508-105-Z015

Yükleniyor...
Arayüz
EtherCAT
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 2
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Maksimum çıkış akımı
2 A short-circuit proof and overload-proof
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Boyut
68 x 37.9 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
IO-Link versiyonu
1.1
Port sınıfı
Tip A
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

SmartLight – Led ışın yığını

IO-Link sensör/ aktüatör hub'ları

I/ O-Link valf arayüzü

Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları

Sinyal Çevirici

Universal I/ O-Link arayüzleri

IO-Link sinyal aktarımı

Y ayırıcılar

Çift uçlu kablo setleri

Ayar yardım / ekipmanı

Koruyucu kapaklar/ koruyucu muhafaza

Mekanik aksesuarlar

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Tek uçlu kablo setleri

Kablo Montaj Konnektörleri

Kablolu konnektörler

T Ayırıcılar

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.