BTS0003
Temassız kızılötesi sıcaklık sensörleri
Ürün Kodu:
BTS M30E0-PSB-H0001-S04G
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Ölçüm aralığı
- 250...1250 °C
- Sıcaklık çözünürlüğü
-
1 °C
1 °F
1 % - Kopyalanabilirlik
- ±1 °C
- Dalga uzunluğu
- 1200…1700 nm
- Uzaklık oranı
- 50:1
- Boyut
- Ø 30 x 190 mm
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Analog çıkış
- Analog, akım 4…20 mA
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Algılama yüzey malzemesi
- Borosilikat taç camı (N-BK7), kaplamalı
- Dış gövde malzemesi
-
Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik (1.4404)
Alüminyum, siyah anodize, Alüminyum (3.3206) - IP derecesi
- IP65, IP67
- Ortam sıcaklığı
- -5...65 °C
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105