BAE012R

IO-Link arayüzlü saha güç kaynakları

Ürün Kodu:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Yükleniyor...
Maks. çıkış gücü
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Nominal çıkış akımı
25 A
Giriş voltajı
323...552 V AC
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, S-coded-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67/IP65
Boyut
181 x 59 x 183 mm
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
PET
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Çift uçlu kablo setleri

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.