durdurulan
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 milyon anahtarlama işlemi
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
Emniyet
WEEE - Operating principle
- Mekanik
- Kontak sayısı
- 2x Pozitif sürüşlü Normalde kapalı (NC)
- Kullanım kategorisi
-
AC-15
DC -13 - Bırakma tipi
- Tornalama
- Mekanik ömür beklentisi
- 0.06 milyon anahtarlama işlemi
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
- Boyut
- 80 x 106 x 72 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP65
- Dış gövde malzemesi
- Plastik
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-19-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 9.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 9.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545