BES05NH

S-BES M EX

Ürün Kodu:

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Boyut
Ø 18 x 67 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Arayüz
NAMUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Bağlantı
Kablo, FEP
Çalışma voltajı Ub
7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C, Ex kategorisine bağlı olarak
Ex kategorisi
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Sinyal amplifikatörü
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.