BIS01CE

HF veri taşıyıcıları (13,56 MHz)

Ürün Kodu:

BIS M-107-03/L

Yükleniyor...
Special characteristics
Washdown
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 16 x 3 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
112 Byte
Geçici depolama sıcaklığı
-40...85 °C 1x1000 h
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Dış gövde malzemesi
PPS
IP derecesi
IP68
IP69K
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
Ecolab
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Ölçüm verisi

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.