- Fonksiyon
-
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Bağıl nem
Ortam basıncı - Titreşim, frekans aralığı
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
- 3
- Titreşim hızı, ölçüm aralığı RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
- -25…+70 °C
- Bağıl nem, ölçüm aralığı
- 5...95 %RH
- Ortam basıncı, ölçüm aralığı
- 300…1100 hPa
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404), Membran: Naylon keçeli ePTFE
- IP derecesi
- IP67
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552