04.02.2020
IO-Link uyumlu ve Ortam Işığı Bastırma Özelliğine sahip Lazer Mesafe Sensörü
Mesafe ölçümü için hassasiyet

BOD 24K fotoelektrik lazer mesafe sensörü, montaj uygulamalarında kontur algılama, mesafe belirleme ve yönlendirme izleme gibi çeşitli görevler için nesnelerin algılanmasını ve pozisyonlandırılmasını sağlar. Hassas lazer ışını, küçük nesneler ve nesne ayrıntıları için bile sensörü güvenle kullanmanızı sağlar. Lazer sınıfı 1 olduğu için, ek koruyucu önlem gerektirmez.
Sensör yüksek ışık doğruluğu için ortam ışığı bastırma ve hassas mod sağlar. Filtresini olası parazitleri güvenilir bir şekilde ortadan kaldırmak için de kullanabilirsiniz. Ekran ve iki entegre tuş ile çeşitli modları ve işlevleri ayarlamak kolaydır. Alternatif olarak, ayarları IO-Link kullanarak yapabilirsiniz.
Sensörün iki çeşidi mevcuttur: 50 ila 100 mm veya 50 ila 650 mm çalışma mesafesi. Üç adet entegre montaj deliği ve dönebilen bir konektör montajı ve bağlantıyı kolaylaştırır. Sensörü bağlamak için basit, standart bir 4 pinli M12 konnektör kullanılır.
Özellikler
- 50… 100 mm veya 50… 650 mm çalışma aralığı
- 10 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- Hizalama kolaylığı için görünür lazer
- Lazer sınıfı 1, ek koruyucu önlem gerektirmez
- Kurulum işlevlerini görselleştirmek için ekran bulunur
- Kapsamlı IO-Link ilave fonksiyonlar
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression