BCC05R0
Tek uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M423-0000-2A-002-EX43T2-050
durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
- Bağlantı
- M12x1-erkek, açılı, 3-kutup, A-kodlu
- Kablo
- TPE Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 22 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K
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
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01