BOS029C
Işık düğmesi
Ürün Kodu:
BOS R81K-NA-RH10-S4
- Seri
- R81K
- Boyut
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Arayüz
-
NPN Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC) - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Üçgenleme
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 8 x 8 mm 100 mm'de
- Aralık
- 100 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
ABS
PMMA - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Dağıtım kapsamı
- Montaj braketi
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528