Ürün Açıklaması
Durum İzleme Araç Takımı, izleme sistemleri, makineler ve süreçler için mükemmel bir maliyet-fayda oranına sahip bütünsel, uygulaması kolay bir çözümdür. Sensörlerden veri toplama ve görselleştirmeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Aynı zamanda, tüm IO-Link sensörleriyle uyumluluk sayesinde büyük esneklikten ve aynı zamanda sezgisel yazılım sayesinde basit kullanımdan yararlanırsınız. Durum İzleme Araç Seti ile sadece birkaç dakika içinde ihtiyaçlarınıza göre durum izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu size makinelerinizin ve sistemlerinizin gerçek durumu hakkında hızlı bir şekilde daha derin bir fikir verir ve sapmaları ve sorunları çok daha erken belirlemenizi sağlar.
- Çalışma belleği
- 2 GB RAM
- Prosesör
- 1.8 GHz / 400MHz
- Bağlantı yuvaları
-
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Boyut
- 101 x 126 x 50 mm
- Veri depolama
- 8 GB EMMC
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 4.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627