Endüktif yakınlık anahtarları
Karşılaştırma listesi
Durduruldu
|
Önerilen halefi ürünü
|
|
BES00YJBES 516-367-G-E5-Y-S4- |
BES04R4BES M18ME-POC80B-S04G47,36 EUR |
|
Boyut | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 46 mm |
---|---|---|
Stil | M18x1 | M18x1 |
Montaj | flush | flush |
Aralık | 8 mm | 8 mm |
Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 200 Hz | 1300 Hz |
Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C |
IP derecesi | IP67 | IP68 |
Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |