Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02

Kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 12 x 61 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var?

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 12 x 61 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin