BOD001R

Yakında artık mevcut değil

S-BOD 6K

Ürün Kodu:

BOD 6K-RA03-S75

Yükleniyor...

durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Alternatif ürün

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 41.5 x 21.6 mm
Arayüz
Analog, voltaj 1…10 V doğrusal yükselen/düşen PNP NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 9.5 mm 100 mm'de
Aralık
30...200 mm
Hassasiyet
±1 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.5 FS
Çözünürlük
≤ 0.68 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
13...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Teknik döküman

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.