Işık düğmesi
Karşılaştırma listesi
Durduruldu
|
Önerilen halefi ürünü
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S7583,85 EUR |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S7583,85 EUR |
|
Seri | 5K | R090K |
---|---|---|
Boyut | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi |
Işık bölgesi boyutu | Ø 50 mm 500 mm'de | Ø 70 mm 500 mm'de |
Aralık | 0...900 mm | 0...1000 mm |
Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1, 4-kutup |
Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Marka | Global | - |