Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BUS0021

BUS R06K1-PPX-02/007-S75G

Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Stil
Blok stili
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Ürünle ilgili sorularınız mı var?

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Blok stili
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Aralık
20...100 mm
Anahtarlama frekansı
250 Hz
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Çalışma voltajı Ub
20...30 VDC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin