Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BMF00K0

BMF 203K-H-NO-C-A2-PU-02

C slot için manyetik alan sensörlerimiz

Slot tipi
C kanal
Boyut
20 x 2.9 x 3.6 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Uygulama
C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Ürünle ilgili sorularınız mı var?

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Slot tipi
C kanal
Boyut
20 x 2.9 x 3.6 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Uygulama
C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Montaj
C kanal içine üstten takılabilir
Öğretme fonksiyonu
2 anahtarlama noktası
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin