Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- İletkenlerin sayısı
- 8
- İletken kesiti
- 0.25 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 2.0 A
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
EAC