Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek
Durduruldu

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Endüstriyel Kameralar

Versiyon
Endüstriyel kamera
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
40 x 40 x 68.7 mm
Sensör tipi Görüş
CMOS 2/3" monokrom global shutter
Ürünle ilgili sorularınız mı var?

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Versiyon
Endüstriyel kamera
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
40 x 40 x 68.7 mm
Sensör tipi Görüş
CMOS 2/3" monokrom global shutter
Sensör çipi
Sony IMX264
Resim çözünürlüğü
5.1 MP (2464 x 2056 piksel)
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, toz kaplamalı
Resim biçimleri
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Çalışma voltajı Ub
11...25 VDC
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
FCC
WEEE
IP derecesi
IP40
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin