Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Kaynak aletini tam olarak konumlandırın

Manyetik alan konumu ölçüm sistemi BMP

Pozisyon ölçüm sistemimiz, elektrot tırnaklarının ultrasonik kaynağı sırasında kaynak aletinizi hassas bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı olarak bu süreci güvenilir bir şekilde düzenlemenize ve proses kalitesini sağlamanıza yardımcı olur. Sürekli iş süreçlerini güvenilir ve aşınmasız bir şekilde izleyebilir, süreçlerinizi kontrol altında tutabilir ve iş parçalarının eşzamanlı olarak işlenmesini sağlayabilirsiniz - hem de enerji tasarruflu bir şekilde.

Özel özellikler

  • Güvenilir sonuçlar
  • Uygulamaya uygun doğrusallık ve tekrarlama hassasiyeti
  • Daha fazla esneklik için modüler konsept
  • 256 mm'ye kadar ölçüm aralığı
  • Yüksek şeffaflık
  • Analog voltaj ve akım çıkışı ve IO-Link arayüzü ile en dar alanlarda piston konumunun sürekli izlenmesi
  • Yüksek süreç güvenilirliği
  • Düşük sıcaklık kayması ve yüksek kaliteli elektromanyetik uyumluluk
  • Endüstri 4.0 için ideal
  • Format değişikliği, durum izleme ve kestirimci bakım

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin