Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BIP000F

BIP LD2-T014-01-EP01-S4

Endüktif konum sensörleri

Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.00 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.00 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...14 mm
Arayüz
IO-Link 1.0
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±80.0 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin