Hidrolik durum izleme
Durum İzleme: Hidrolik agregaları izleyin
Güçlü bir hidrolik ünite, her üretim sisteminin kalbidir. Hidrolik ünitenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için dengesizliği, aşınmayı ve titreşimleri izleyin.
Durum İzleme Araç Seti ile makine verilerinizi toplamak ve analiz etmek için bütünsel bir sisteme sahip olursunuz. Araç setimiz, hidrolik ünitenizdeki tüm fiziksel değişkenleri değerlendirebilir, böylece önemli sapmalar hakkında erken ve her zaman güvenilir bir şekilde bilgilendirilir ve müdahale edebilirsiniz.
Hidrolik ünitelerin izlenmesi yoluyla planlanabilirlik
Hidrolik ünitelerinizi izleyerek bakım planlanabilir, bu da size paradan tasarruf sağlar ve arızaları önler. Sapmaların erken tespiti sayesinde, bakım önceden iyi planlanabilir ve böylece üretimi engelleyebilecek ani makine duruşlarına yol açmaz.
Hidroliğinizin basınç izlemesi
Diğer IO-Link özellikli sensörlere ek olarak, hidrolik ünitelerin izlenmesi sırasında veri toplama için özellikle basınç sensörleri kullanılır. Hidrolik üniteler, hidrolik silindirlerin çalışmasından sorumludur. Tüm sistem içindeki basınç her zaman tanımlanan özelliklere uygun olmalı ve sapma olmamalıdır. Ancak bir sapma olması durumunda sistemimiz sizi hemen bilgilendirecektir. Araç kitinde bulunan yazılım, kaydedilen verileri aktarmanıza ve buna göre değerlendirebilmenize yardımcı olur.
Hidrolik ünitenin tanklarının seviye izlemesi
Durum izleme araç seti, ayrı bileşenler olarak mı yoksa hidrolik ünitenin bir parçası olarak mı kullanıldığına bakılmaksızın, tanklardaki seviyeleri izlemek için de kullanılabilir. Dolum seviyesindeki kritik dalgalanmalar, farklı basınç koşullarına da yol açabilir. Durum İzleme Araç Seti ile yukarıdaki metrikleri ve çok daha fazlasını 7/24 izleyebilirsiniz.