fan izleme
Fan izleme: Hava sistemlerinizin güvenilir şekilde izlenmesi
Durum İzleme Araç Setimizin (CMTK) fanlarınızı ve hava sistemlerinizi sürekli ve güvenilir bir şekilde izlemesine izin verin. Basınç, sıcaklık veya hız - CMTK ile planlı bakım ve sorunsuz makine işlevi için her zaman tüm önemli ölçüm değişkenlerine ilişkin bir genel bakışa sahip olursunuz.
CMTK ile sorunsuz çalışmayı sağlamak için fanlarınızın ve emme sistemlerinizin performansını kalıcı olarak izleyebilirsiniz.
Fanlarınızın titreşim izlemesi
Fan bileşenlerinde yeni başlayan aşınma veya dengesizlik, titreşimlerle erkenden bildirilir. CMTK ile sürekli titreşim izleme, böylece bir arıza meydana gelmeden önce zamanında müdahale edilmesini sağlar. Titreşimler için sınır değerler tanımlayabilirsiniz ve bu değerlerin aşılması durumunda uyarı verilir. Bu, bakım önlemlerinin önceden planlanmasını sağlar.
Hayranlarınızın hız takibi
Ayrıca fanlarınızın hızını da izleyebilirsiniz. Durum İzleme Araç Setini uygularken hız sınırlarını kolayca tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir yönde sapma olması durumunda, örneğin e-posta yoluyla derhal bilgilendirileceksiniz. Balluff fan izleme sistemi ile sınır değer ihlalleri veya en kötü durumda arızalar, sorun giderme için mümkün olan en kısa sürede raporlanır.
Basınç koşullarının kolay izlenmesi
Hava sistemlerinizin basınç oranları kontaminasyon sonucu tıkanmalar gibi birçok faktörden dolayı belirtilen standarttan saparak performans arızalarına, hasarlara veya makine arızalarına neden olabilir. Bunu önlemek için, durum izleme araç setimiz çeşitli ölçülen değişkenleri sürekli olarak izler ve hataları ve sapmaları erken bir aşamada tespit eder. Araç setinde bulunan bildirim sistemi aracılığıyla değişikliklerden doğrudan haberdar edileceksiniz ve erken tepki verme fırsatına sahip olacaksınız ve böylece fanlarınızın hasar görmesini ve arızalanmasını önleyebileceksiniz.
Havalandırma sistemlerinizin yenilenmesi
Fan izleme için Durum İzleme Araç Seti ile mevcut sistemlerinizi kolayca yükseltebilir ve iyileştirebilirsiniz. Eski fanlara ve emiş sistemlerine daha verimli yıllar için bir şans verebilirsiniz.
IO-Link özellikli sensörler, hava sistemlerinize takılır ve fanlarınızı izlemede sizi destekler. Sensörleri bağlamak için kullanılan yazılım ve temel birim ayrıca Durum İzleme Araç Takımı ile birlikte verilir. Böylece tek bir kaynaktan kapsamlı bir güçlendirme çözümü alırsınız.