Endüstrinin çeşitli alanlarında sıcaklık izleme
Makinelerinizin düzgün çalışması söz konusu olduğunda doğru sıcaklık önemli bir bileşendir. CMTK donanım ve yazılımı ile bağlantılı olarak, sıcaklık sensörlerimiz size sıcak ve soğuk için ideal izleme seçeneği senin şirketinde.
Sensörler çok sayıda yere takılabilir ve örneğin miller, yataklar veya motorlar gibi önemli bileşenler üzerindeki temas sıcaklığını ve ayrıca sıvıların sıcaklıklarını da ölçebilir. CMTK sistemi, bireysel olarak tanımlanan sınır değerlerden sapmalar konusunda sizi uyarır ve sınır değer ihlallerini en aza indirerek ve bakımları önceden planlanabilir hale getirerek maliyetlerden tasarruf etmenize ve makine duruş sürelerini önlemenize yardımcı olur. CMTK, endüstride sıcaklık izleme veya genel durum izleme için ideal çözümdür.
Hidrolik agregaların izlenmesi
Endüstride hidrolik sistemler, bir hidrolik ünitede aşılmaması gereken kesin olarak tanımlanmış bir sıcaklığa sahiptir. Bunlar su bazlı sıvılarla çalıştırılırsa, örneğin artan bir sıcaklık, su belirli bir sıcaklığın üzerinde buharlaşacağından ünitenin arızalanmasına neden olur.
Bu noktada, önlemleri zamanında başlatmak ve böylece en kötü durumdan kaçınmak için bir sınır değeri belirlemek ve sıcaklığı izlemek önemlidir. Uyarılar, örneğin e-posta yoluyla, aşağıdaki durumlarda da izlemenin yapılmasını sağlar: makinenin insansız çalışması garanti edilir dır-dir. Belgeler ayrıca hatanın kaynağını izlemeyi de mümkün kılar.
En iyi senaryoda, modeller kurulumdan kısa bir süre sonra belirlenebilir ve bu sayede gelecekteki sapmalara erken bir aşamada karşı çıkılabilir.
Takım tezgahları için sıcaklık izleme
Sıcaklık etkilerinin üretim teknolojisindeki ana hata kaynaklarından biri olduğu bilinmektedir. Ortam sıcaklığı burada bir rol oynar, ancak tek tek makine parçalarının iç sıcaklığı çok daha önemlidir. Kusurlar ve aşınma ve yıpranma genellikle Makine davranışındaki değişiklikler nerede fark edilir Menşei genellikle bir sıcaklık sapması dır-dir.
Burada özel olarak yapılandırılmış bir sıcaklık monitörü bir çözüm olarak devreye giriyor. Balluff'un CMTK sistemi, sıcaklık koşullarını ölçer ve toplanan verileri sizin için görselleştirir. Yazılım, erken aşamada düzeltici önlem alabilmek için elde edilen bilgileri görselleştirir ve tanımlanabilir karakteristik değerleri kullanarak makine durumunu takip eder.
Aşırı sıcaklıklarda durum izleme
Balluff, aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda da sıcaklığı izleyebilmeniz için size çeşitli sıcaklığa dayanıklı sensörler sunar. Bu sensörleri makinelerinize ve sistemlerinize bağlayın ve makine durumunuzun uygun şekilde izlenmesinden yararlanın. Makine sorunlarından kaçınmak için şirketiniz için hangi sensörlerin doğru çözüm olduğunu öğrenin.