Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Yeşil LED: Güç
Hata - yanıp sönen yeşil LED
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Işık-açık/karanlık-açık
Sn öğretme
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Alarm eşiği
Öğretme modu Otomatik/İnce/1 nokta/2 nokta
Gecikme (4 seviye)
Entegrasyon süresi 4…128 ms
Üst ve alt eşik
Gecikme süresi
Karşılaştırma listesi
Durduruldu
|
Önerilen halefi ürünü
|
|
BAE00NFBAE SA-OH-035-PP-S75G299,15 EUR |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G294,29 EUR |
|
Seri | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1 |
Ekran |
Çıkış fonksiyonu - sarı LED Yeşil LED: Güç Hata - yanıp sönen yeşil LED Sinyal gücü - segmentli gösterge |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Çıkış 1 aktif - Sarı LED Çıkış 2 aktif - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
Ayarlama |
Hassasiyet (Sn) Işık-açık/karanlık-açık Sn öğretme Segment ekranı okuma yönü Segment görüntüsü açık/kapalı Anahtar devre dışı açık/kapalı Fabrika ayarı (Sıfırlama) Alarm eşiği Öğretme modu Otomatik/İnce/1 nokta/2 nokta Gecikme (4 seviye) Entegrasyon süresi 4…128 ms Üst ve alt eşik Gecikme süresi |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Sayıcı mod Gecikme süresi Dinamik fonksiyon Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) IO-Link Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi SIO modu/ IO-Link modu Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu Öğretme stat./din./man. Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik Senkronizasyon açık/kapalı Hassasiyet (anahtarlama noktası) OLED ekranın okuma yönü Kazanç Gecikme |
Ayarlayıcı | Slide switch 4 positions or 3 positions |
IO-Link ile konfigürasyon düğme |
Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |