Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Metal işleme

Yarının standartları için kriterler

Metal işleme

Balluff, makine ve tesis üreticileri, uçak ve otomotiv endüstrileri ve bunların tedarikçileri ile uzun yıllar boyunca geliştirdiğimiz metal işleme için geniş bir çözüm portföyü sunmaktadır. Tahrik teknolojisi, ekipman ve kalıp yapımı, mobilite veya tıbbi teknoloji uygulamaları olsun, yeniliği ilerletir ve teknolojik liderliği ele alırız.

Ürün yelpazemizi sizin için sürekli genişletiyoruz, böylece portföyümüz son pozisyon algılama için pozisyon sviçleri ve diğer makine hareketi algılama türleri gibi klasik çözümlerden bileşenleri ve araçları ölçmek, yönetmek ve tanımlamak için sofistike teknolojiye kadar uzanıyor. Ve IO-Link ile "son metreye kadar" veri iletimi ve iletişimi sunuyoruz Ek olarak, bu iletişim standardı Akıllı Fabrikanın uygulanması için temel bir bileşendir. Gelecek ne getirecek? Bize meydan okumaya devam edin!

İşleme ve Damgalama: Hospodárné a přesné – od jednotlivých kusů až po velké série

Ekipman tezgahları modern üretimin bel kemiğidir. Hassasiyet ve yüksek verimlilik sağlarlar ve bunlar olmadan yüksek hacimli üretilir, yüksek kaliteli ürünler mümkün değildir.

Metal işleme endüstrisinin uzun süreli bir ortağı olarak, sizi geniş bir çözüm yelpazesiyle destekliyoruz. Bunları metal işleme alanındaki inovasyon tahrikleri ve makine ve sistem sağlayıcıları ile yakın işbirliği içinde geliştirdik ve ürettik. Tornalama, frezeleme veya damgalama işlemlerinde, özel gereksinimlerinizi sürekli göz önünde bulunduruyoruz.

Çözümlerimiz ayrıca yüksek dinamik uygulamalarda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. İster büyük hacimli ister tek tek parça üretin, yatırımınızı korumak ve ekonomik bir şekilde üretmek için uzmanlığımızdan yararlanın.

İşleme: Tornalama

Onlarla her gün ilgileniyorsunuz - otomobil motorlarında, endüstriyel makinelerde ve ev aletlerinde bağlantı parçaları, valfler, geçme elemanları, motor ve şanzıman parçaları. Peki bu kadar yüksek hacimli metal bileşenleri ekonomik olarak nasıl üretiyorsunuz? Bunları bir torna tezgahında sıkıştırarak ve dönme simetrik olarak inşa ederek. Bu, özellikle otomatik olarak beslendikleri ve çıkarıldıkları bir sıkıştırma işleminde üretilen parçalar için geçerlidir. Sensörler, bu süreçlerin kısa bir döngü ve yüksek düzeyde otomasyonla izlenmesinde belirleyici bir rol oynar.

İşleme: Frezeleme

Esneklikleri sayesinde, freze makineleri ve işleme merkezleri en yaygın bulunan ekipman tezgahları arasındadır. Basit 3 eksenli sistemlerden karmaşık çok eksenli işleme merkezlerine, örneğin frezeleme ve lazer işleme gibi ekipmanları birleştiren hibrit makinelere kadar çeşitlilik gösterirler. Blok şeklindeki iş parçalarının işlenmesi için temel ön koşul: yüksek hızda doğru pozisyonlama ve tam ekipman kılavuzu. Bu, kontrol ölçüm sistemleri için bir zorluktur, çünkü otomasyon derecesi sürekli olarak artmaktadır - özellikle yüksek hacimli parçaların üretimi için bağlantılı makineler giderek daha fazla kullanıldığında.

Metal Şekillendirme

Mekanik presler, metal şekillendirme için vazgeçilmez araçlar haline geldi. Özellikle yüksek kalite ve hassasiyette kullanılan ekipmanlar, çoğunlukla yüksek üretim miktarları için tasarlanmıştır. Ve hiç kimse uzun duruş sürelerini göze alamaz çünkü her dakika değerlidir ve herhangi bir uzun üretim gecikmesi çok paraya mal olur. Özellikle pahalı varlıklarınızın hasar gördüğünü ve değiştirilmesi gerektiğini keşfederseniz. Sensör çözümleri, damgalama işlemi sırasında hassas baskı pozisyonu için idealdir. Sensörlerle donatılmış bir pres güvenli bir şekilde kapatılabildiğinden, arızaların anında tespit edilmesini ve dolaylı hasarın önlenmesini sağlarlar.


Otomasyonu ve Montajları Optimize Etme: Değişen gereksinimlere esnek yanıt

Balluff, 1950'lerden beri metal işleme endüstrisinin bir ortağı olmuştur ve takım tezgahı üretimi dünyasının şekillenmesine yardımcı olmuştur: Klasik elle çalıştırılan makinelerden günümüzün karmaşık, otomatikleştirilmiş çok eksenli işleme merkezlerine kadar. Endüktif sensörlerin geliştirilmesinde öncülerden biriyiz; 30 yıldan daha uzun bir süre önce, bu teknolojiyi ekipman tanımlaması için RFID'ye dönüştüren ilk bizdik.

Metal işleme ve takım tezgahı yapımı için eksiksiz ürün yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. Parçaların ve ekipmanların ölçümü, yönetimi ve tanımlanmasına yönelik olgun teknolojiye ek olarak, makine hareketlerini algılamak için eksiksiz bir portföy elde edersiniz. Ve dijital sistem çözümleri, proses sensörleri ve izleme ile IIoT dünyasına adım adım eşlik ediyoruz.

Bu nedenle, birbirine bağlı üretim sistemleri ile size uzman desteği sağlamak bizim için elbette ki bir konudur. Balluff ile işleme, nakliye ve süreç izleme verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Bir makine üreticisi olarak, çözümlerimizi kullanarak değişen gereksinimlere esnek bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Mil, Ayna ve Döner Tablalar için Çözümler

Takım tezgahı üreticileri arasında yarışı, hem boyut ölçeklendirme hem de işlevsellik açısından müşterinin gereksinimlerini en yakından karşılayan teklif kazanmaktadır. Bu pazar fırsatlarından ekonomik olarak yararlanmak için, bireysel çözümler, modüller ve montajlardan giderek daha fazla geliştirilmiştir. Aktüatörlerden ve entegre sensörlerden oluşan bu mekatronik bileşenler sınırlı alan koşullarında bile görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Farklı kurulum durumlarına ve makine boyutlarına uyum sağlayacak kadar akıllı olan bu makineler, rakiplerine kıyasla yüksek puanlar alırlar.

Yükleme, Taşıma ve Süreç İzleme Çözümleri

Bağlantılı üretim sistemleri, intralojistik armatürler ve sürekli konveyörler vasıtasıyla birbirine bağlanan standart makinelerden oluşur. Özellikle ekonomik bir konsepttir, çünkü hem yüksek hacimli parçalar hem de düşük hacimli parçalar değişkenler düşük maliyetlerle ve sistemde çok az değişiklikle üretilebilir. Aynı zamanda, yükleyicileri güvenilir bir şekilde izlemek, soğutma sıvısı ve yağlayıcı tedarikini sağlamak ve hidrolik ünitelerdeki seviyeleri göz önünde bulundurmak için "küçük proses teknolojisi" nin son teknoloji olması gerekir. Ve: her zamankinden daha kısa ürün geliştirme süreleri ve ilgili düzen değişikliklerinin kolayca yerine getirilmesi gerekir.


Otomatik Ekipman Yönetimi: Ekipmanlar verimli kullanmak ve her zaman neler olduğunu bilmek

RFID kullanan otomatik ekipman yönetimi, verimlilik ve yüksek makine kullanılabilirliği anlamına gelir. Ekipmanlar optimum şekilde kullanılabilir ve kullanıldıklarında her zaman işlevseldir. Bunun nedeni, RFID'nin aşınmış ekipmanları otomatik olarak seçmesi veya bileme için bunları yönlendirmesidir. Ve her dağıtım için RFIDdoğru ekipmanın seçildiğinden emin olur. Hurda azalır ve verimlilik artar.

Otomatik ekipman yönetimi, sistem aracılığıyla ekipman devresine sürekli bir genel bakış sağlar. Tüm verileri gerçek zamanlı olarak alırsınız, böylece her bir ekipmanı tanımlayabilirsiniz. Ekipman ömrünü ve hangi konumda ne zaman ve nasıl kullanıldığını tam olarak bilirsiniz. Bu şeffaflık, her adımı izlemenizi ve planlamanızı optimize etmenizi sağlar.

Birçok şirket, güçlendirme ve yükseltme fırsatından yararlanır. Veya IIoT'ye hazır olmak için yeni ekipman satın almaya karar veriyorlar ve bu tür teknolojileri zaten entegre etmiş olan makine üreticilerinden teklif istiyorlar.


Montajları ve Takım Tezgahlarını Basitleştirme: Yarının standartları için kriterler

Montajlarınızı ve makinelerinizi basitleştirmek ve bunları verimli bir şekilde kullanmak için Balluff size geleceğe yönelik teknoloji sunar.

Modern takım tezgahları için, farklı sistemlerin karma çalışmasını sağlayan çok frekanslı RFID işlemcileri ve düşük ve yüksek frekans için bir hibrit okuma / yazma kafası sunuyoruz. Bu, verimli ekipman kullanımı için yalnızca bir versiyona ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Maksimum esnekliğin, güvenli zamanın ve paranın tadını çıkarırsınız.

IO-Link size yüksek performanslı kontrolör konseptlerini garanti eder ve ağ teknolojinizi basitleştirir. Ek olarak, IO-Link emniyet teknolojisini otomasyon teknolojisiyle birleştirir. Makine güvenliği için tüm IO-Link avantajları geçerlidir.

İletişim çözümlerimiz en düşük otomasyon seviyesinden tüm verileri toplar, taşır ve ana sistemlere sağlar. Dijital iletişim standardı bunun anahtarıdır ve IIoT için bir kolaylaştırıcıdır.

Yarının standartlarını geliştirmek için bugün çözümlerimizi kullanın.

Ekipman Yönetimi: Ekipman tanımlama, malzeme akışı ve işleme uygulamaları hızlı ve basit bir şekilde birleştirilebilir

Farklı frekans aralıklarına sahip RFID sistemleri - genellikle karışık - modern üretim ve montaj sistemlerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Düşük frekanslı (LF) sistemler, özellikle metal ortamlarda özellikle sağlam ve güvenilir olduklarını kanıtlarken, yüksek frekanslı (HF) sistemler yüksek hıza ve daha büyük okuma / yazma mesafesine sahiptir.

BIS V işlemci birimimiz, bir denetleyicinin çoklu frekans kullanımını ilk kez mümkün kılar. İşlemci başına dörde kadar HF (13.56 MHz) ve LF (70 ... 455 kHz) okuma / yazma kafalarının aynı anda çalıştırılmasına izin verir. Bu nedenle, kesintisiz olarak tüm malzeme akışını otomatik olarak izlemek ve kontrol etmek için yalnızca bir versiyon gereklidir.

70/455 kH ve 13.56 MHz frekans aralıkları için hibrit okuma / yazma kafamız size başka bir boyut açıyor. Artık düşük veya yüksek frekans arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu okuma / yazma kafası ile her iki frekansta aynı anda çalışırsınız. Çok frekanslı BIS V işlemci birimimize bağlanmanız yeterlidir. Yalnızca iki okuma kafası girişi kullanırsınız ve her zamankinden daha esnek olursunuz.

Dijital İletişim Katma Değer: Tüm metal işleme sürecini ağa bağlamak

Tüm metal işleme süreci için çözümler ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) için uygulanabilir konseptler ile akıllı otomasyona girişinizi hızlandırıyoruz. Dijital dünyaya adım atmak için şimdi başlayın.

IIoT'nin temeli, ilgili tüm verilerin gerçek zamanlı olarak kullanılabilirliğinin yanı sıra, herhangi bir zamanda bu verilerden optimum değer akışı yaratma yeteneğidir. Balluff sensörleri ve sistem çözümleri bu kullanılabilirliği sağlar. Ağ teknolojimiz ve bağlantı çözümlerimizle veriler toplanabilir ve taşınabilir. Tüm veriler yorumlanır ve daha yüksek seviyeli sistemlere veya buluta aktarılır.

IO-Link üzerinden iletişim, tüm düzeylerde başarılı ağ oluşturma için merkezi bir bileşendir. Bu dijital standart, sensör / aktüatör seviyesinden veri toplar ve bu son sayacı iletişim uyumlu hale getirir. Ayrıntılı teşhis bilgileri sayesinde, IO-Link akıllı durum izleme ve kestirimci bakım sağlar. Merkezi bir parametre ayarı, hızlı format ve tarif değişiklikleri anlamına gelir, böylece parti büyüklüğü 1 gibi gereksinimleri esnek ve verimli bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Evrensel, Basit ve Esnek: IO-Link, Modüler kontrol konseptleri

IO-Link dijital iletişim standardı evrensel bir uygulamaya sahiptir, çeşitli cihazları ağa bağlar ve metal işlemede size esnek kontrolör konseptleri sağlar. İhtiyacınız olan tek şey, blendajsız, üç veya dört iletkenli standart endüstri kablolarıdır. Çok esnektirler ve birçok esneme döngüsü için uygundurlar. Ayrıca kablolaması kolaydır ve son derece ekonomiktir. Bağlantı, standartlaştırılmış M5, M8 veya M12 konektörleri kullanılarak yapılır.

Kontrol kabini olmadan yerleşim, fieldbus protokolü ile zaten mümkündür ve pahalı bakır kabloyla ilişkili muazzam kurulum maliyeti ve çabası ortadan kaldırıldı çünkü bir veri yolu kablosu, bileşenleri farklı seviyelerden bağladı ve paralel kablo konfigürasyonlarının yerini aldı. Ancak yalnızca IO-Link verimli, basit ve uygun maliyetli - hem evrensel hem de esnek. IO-Link'i evrensel bir arayüz - otomasyonun USB'si olarak düşünebilirsiniz.

Ancak IO-Link ile çok yönlülük daha da büyüktür. Çünkü IO-Link üzerinden emniyet ile Balluff, güvenlik ve otomasyon teknolojisini tek bir sistemde birleştirmek için IO-Link ile entegre edilecek ilk güvenlik çözümünü sunar. IO-Link üzerinden emniyet size hem sensör / aktüatör ayrıntılarının yanı sıra güvenlik bilgileri sağlar, böylece güvenlik konseptimizle her iki dünyanın en iyilerinden yararlanabilirsiniz.

Downloads

  • Industry brochure metalworking