Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Akışkan Güç Teknolojisi

Dijital IIOT özellikli çözümlerimiz

Balluff'tan akışkan gücü çözümleri

Hidrolik ve pnömatik sistemleriniz için Balluff yenilikçi, son teknoloji çözümler sunmaktadır. Akıllı pozisyon geri bildiriminin yanı sıra sıcaklık, akış, seviye ve seyahatin izlenmesi için çeşitli teknolojiler ile bu geniş ürün yelpazesi, kullanıcılara hem işlem hem de servis verisi sunar. İster geleneksel çözümler ister IIoT yetenekli uygulamaları uygulamak istersiniz, Balluff ihtiyaçlarınızı size göre uyarlayan ortak bir destek sunar.

Akıllı hidrolik alanı, uçuş simülatörleri veya plastik enjeksiyon makinelerinde ultra hızlı geri bildirimden en sert yeraltı uygulamalarına kadar çok geniştir. Ancak enerji üretiminde güvenlik kelimesi yüksek güvenliklidir. Bu, rüzgar enerjisi sistemleri için bıçak ayarında veya jeneratörlerdeki buhar valflerinin kontrolünde olsun, Balluff sensörlerini kullanan hidrolik sistemler tarafından sağlanır.

Montaj ve otomasyon teknolojisi, A'dan B'ye basit hareketler veya parçalara kavrama, tutma, sıkma veya presleme gerektirdiğinde, Balluff pozisyon sensörlerine sahip pnömatik tahrik sistemleri talep edilmektedir. Basit topoloji yapı, hafif ve kompakt tasarım ve robotik kıskaçlar gibi özellikle tutma veya sıkma uygulamalarında avantaj sağlayan yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekiyorlar.

Hidrolikteki Piston ve Valf pozisyonunu algılama: Basınç alanında mükemmel entegrasyon

Balluff'un yüksek basınç dereceli endüktif sensörleri, hidroliklerinizin pozisyon izlemesi, örneğin hidrolik silindirlerde hareket sonu kontrolü veya valf pozisyonlarının izlenmesi için mükemmeldir. Doğrudan basınç alanına takılan bu sensörler, 500 bara kadar basınçlara dayanabilir.

Ve 120 ° C'ye kadar olan bir sıcaklık aralığı ve 2,5 mm'ye kadar olan bir anahtarlama mesafesi ile, evrensel uygulamalara sahiptirler. Opsiyonel sıcaklık çıkışını kullanarak, silindiri aşırı ısınmadan da koruyabilirsiniz.

Pozisyon izlemeyi manyetik olmayan silindirlerle işlemek için evrensel manyetik alan sensörlerimizi seçin.


Tüm hidrolik sistemler için hassas geri bildirim sistemleri: Güvenilir pozisyon geri bildirimi

Yüksek güvenilirlik ve hassasiyet talep edildiğinde, entegre manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerine sahip hidrolik tahrikler ilk tercihtir. Doğrudan hidrolik silindirin basınç alanına monte edilmiş olan bu sistem, piston pozisyonunun gerçek değer tespitini sağlar.

Çeşitli arayüzler, uygulamanız için doğru sistemi seçmenizi sağlar. 25 ile 7500 mm arasındaki strok uzunlukları her olasılığı kapsar.

Akıllı manyetik alan pozisyonlama sistemimiz tüm manyetik olmayan silindir tipleri için uygundur. Bu mutlak pozisyonlama sistemi, mevcut piston pozisyonunu silindir çeperi boyunca sürekli ve yüksek oranda algılar. Ve göz önünde bulundurulacak slot tipinde olmayan, kurulumu kolaydır.


Bağımsız hidrolik kompakt tahrik: Enerji verimliliği ve yüksek pozisyonlama hassasiyeti

Hidrolik ve elektronik birleşimi olan modern hidrolik kompakt tahrikler, zeka ve gücün birleşimidir. Bu, kurulum ve bakım maliyetlerini azaltır. Ve eksenlerden% 80'e varan enerji tasarrufu sağlar.

Kompakt tahrik, silindir, pompa, kontrol bloğu ve akümülatörlü kapalı bir akışkan devresinin yanı sıra pompanın servo motorundan, arayüzlü kontrol ünitesinden ve basınç, sıcaklık ve hareketin izlenmesi için sensörlerden oluşur.

Kompakt tahrikin kapalı sıvı devresine entegrasyon için Balluff, yüksek pozisyonlama doğruluğu sağlamak ve güvenilir geri bildirim için doğrusal konum sensörleri sunar. Ayrıca, Balluff, basınç ve sıcaklık ölçümü için kompakt akıllı sensörler sunar. Bunlar gerçek çalışma koşullarını rapor eder ve kestirimci bakımı sağlar. Tahrikte mevcut veri arayüzleri - fieldbus, Ethernet, OPCUA veya IO-Link - özel eksen tarafından makine kontrol ünitesiyle veya doğrudan buluta iletişim kurmak için kullanılır.


Akıllı pnömatik tahrik: IO-Link mükemmel doğrusal geri bildirim sağlar

Hareket sonu ve ara pozisyonların belirtilmesi için temassız, aşınmasız manyetik alan sensörleri uzun süredir pnömatik otomasyon teknolojisinde bir standart olmuştur. Silindirler ve kıskaçlar gibi pnömatik olarak çalıştırılan aktüatörlerde ve tornavidalarda, bakım ünitelerinde, motorlarda, gergilerde ve sürgülerde olduğu gibi özel pnömatik uygulamalarda gerçek pozisyonu güvenilir şekilde algılar.

Otomasyon teknolojisinin dijitalleşmesini arttırma yetenekleri nedeniyle, daha akıllı, ağa bağlanabilir pnömatik aktüatörler talep edilmektedir. Birincisi, piston hareketinin, otomatik konum ayarının yapılabilmesi için sürekli izlenmesi gerekir. Bir başkası için, kapsamlı servis ve hata tanımlama bilgileri elde etmek gerçek işlem verilerinin ötesinde mümkün olmalıdır.

Manyetik alan pozisyonlama sistemlerimiz ve IO-Link özellikli sensörlerimiz bu spesifikasyonu tamamen karşılar. Bu akıllı teknoloji, istenen tüm verileri sağlar ve mükemmel doğrusal geri bildirim sağlar. Pnömatik aktüatörünüzü, sizi pnömatik tahrik teknolojisindeki dijitalleşmenin ön sıralarına götüren optimal bir IIoT çözümüne dönüştürür.


Daha fazla bilgi