- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
Balluff'un otomasyon çözümleriyle OEE'yi ve karlılığı en üst düzeye çıkarın
İntralojistikte, otomasyon yoluyla verimlilik sadece bir hedef değil, hammadde ve malzemelerin hızlı, hassas ve izlenebilir bir şekilde üretilmesi söz konusu olduğunda bir gerekliliktir. Taşıma, nakliye, yükleme ve boşaltma, ayırma ve toplama dahil olmak üzere depo yönetimi, envanter yönetimi ve malzeme elleçleme gibi temel süreçleri otomatikleştirmek, kullanılabilirliği ve çalışma süresini artırmak, kuruluş içindeki maliyetleri azaltmak ve nihayetinde genel ekipman etkinliğini (OEE) iyileştirmek için çok önemlidir.
Balluff'un intralojistik çözümleri ile verimli ve hatasız süreçler
İntralojistik süreçlerin otomasyonu için bileşenler ve çözümler
Balluff'un kanıtlanmış intralojistik otomasyon bileşenleri ve çözümleri ile çeşitli endüstrilerde verim ve doğruluğu artırmak için otomatik depo yönetiminizi ve malzeme kullanımınızı optimize edin.
Bunlar arasında IO-Link, optoelektronik, endüktif ve durum izleme sensörlerinin yanı sıra RFID ve kod okuma çözümleri de bulunmaktadır. Spektrum düşük maliyetli sistemlerden akıllı, dijitalleştirilmiş sistemlere kadar uzanmakta ve otomotiv, pil üretimi, paketleme ve elektronik montaj gibi sektörlere ilişkin derin anlayışımızı ortaya koymaktadır.
Otomasyon bileşenleri ve birinci sınıf danışmanlık uzmanlığı
Balluff, robotlar ve otomasyon bileşenleri için basit entegrasyon ve güçlendirme çözümleri kullanarak şirketlerin gelişmiş otomasyon teknolojilerine geçişini kolaylaştırır ve mevcut sistemleriniz için sorunsuz bir yükseltme yolu sağlar. Müşterilerimize, yeni teknolojileri makinelerine ve süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmenin karmaşıklığına hakim olabilmeleri için kapsamlı tavsiyelerde bulunuyoruz.
Balluff teknolojilerini intralojistik süreçlerinize entegre ederek, daha fazla verimlilik, daha düşük maliyetler, gelişmiş performans ve verim ve daha yalın iş akışları elde edeceksiniz.
İntralojistik otomasyonda öne çıkan uygulamalar
Lojistik zorluklarınızın etkili bir şekilde üstesinden gelmek için sistemlerinizi ve intralojistik süreçlerinizi nasıl geliştirebileceğimizi keşfedin.
İntralojistik otomasyonun tüm alanlarında hız, izlenebilirlik ve kalite
Otomatik depolama ve geri alma sistemleri: verimliliği ve doğruluğu artırma
Depo stoklarının ve malzeme hareketlerinin etkin yönetimi, neredeyse tüm sektörlerdeki şirketler için zorlu bir görevdir. Günümüzde manuel süreçler, dinamik mekik sistemleri ve depolama ve geri alma makineleri gibi robotik taşıma ve otomasyon teknolojileri de dahil olmak üzere otomatik depolama ve geri alma sistemlerinin kullanımıyla sıklıkla değiştirilebilmektedir. Bu sistemler, yenilikçi tanımlama çözümleri ve yazılım odaklı kontrol seçenekleri sayesinde hassasiyet ve verimliliğin yanı sıra şeffaflık da sağlamaktadır.
Gelişmiş sensör, ağ ve tanımlama teknolojileri de dahil olmak üzere Balluff teknolojisi ile depolama ve geri alma sistemleri önemli ölçüde geliştirilebilir. IO-Link, sensörler, aktüatörler ve kontrolörler arasındaki iletişimi teşvik eder, bu da envanter yönetimini ve operasyonel verimliliği artırır ve alt çizgiyi olumlu yönde etkiler.
Nakliye ve taşıma çözümleri: Malzeme akışını optimize etme
Taşıma, tasnif, yükleme ve boşaltma, toplama, tamponlama, depolama ve istifleme gibi otomatik iç lojistik süreçlerinin düzene sokulması, verim ve kullanılabilirliğin optimize edilmesi için çok önemlidir. Malzemenin A'dan B'ye verimli bir şekilde taşınması, özellikle artan bireyselleştirme konseptleri nedeniyle azalan parti boyutları ile çok önemlidir.
Balluff'un tanımlama teknolojileri ve yazılımı, otomatik taşıma ve lojistik sisteminizi geliştirir ve hassas mal takibi sağlar. Buna ek olarak Balluff, yüksek kullanılabilirlik ve verim sağlamak için yük taşıyıcılardan kontrol ve konveyör çözümlerine kadar dahili lojistik süreçlerini optimize etmek için sensör, kablo ve ağ teknolojileri sunar.
Otomatik ayırma ve toplama sistemleri: doğru şekilde monte edilmiş - kısmen veya tamamen otomatikleştirilmiş olsun
Otomatik sistemler ve robot elleçleme kullanarak güvenilir sıralama ve toplama - ister üretim ister müşteri siparişleri için olsun - şirketlere intralojistikte zaman ve para tasarrufu sağlar ve maksimum ürün kalitesi sağlar.
Balluff'un intralojistik için otomasyon bileşenleri ve çözümleri, bu tür projeleri verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Buradaki odak noktası, toplama ve ayırma lojistiğinizde tanımlama ve kalite kontrolün yanı sıra nakliye ve etiketlemede maliyet optimizasyonudur. Ayrıca yarı otomatik lojistikte veya manuel çalışma ortamlarında, örneğin çalışanların iş yükünü azaltan işbirlikçi robotlar veya pick-to-light sistemleri aracılığıyla büyük tasarruf potansiyeli vardır.
İntralojistik otomasyon görevleriniz için net faydalar sunan bileşenler ve sistemler
Makine üreticileri için |
Üretim yöneticileri için |
Depo yöneticileri için |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
İntralojistik otomasyonu için temel ürünler
İntralojistiğin zorluklarına özel olarak uyarlanmış geniş ürün yelpazesini keşfedin. Durum izlemeden genişletilmiş izlenebilirliğe kadar ürünlerimiz OEE'nizi iyileştirmenize ve üretim kalitesini sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Sektörünüzdeki intralojistik ve otomasyon hakkında daha fazla bilgi edinin
Herhangi bir sorunuz var mı? O zaman intralojistik uzmanlarımızla iletişime geçin!
Downloads
-
Industry brochure intralogistics