- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
Dolum ve paketleme için bütünsel çözümler
Paketleme, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde teknik gereksinimler yüksektir ve çevre koşulları zorludur. Üretim süreçlerini olabildiğince verimli ve ekonomik hale getirmek için esnek otomasyon çözümlerine ihtiyaç vardır. Bu tam olarak sensörlerimizin yaptığı şeydir. Balluff komponentleri yüksek kullanım oranları, hızlı işlemler ve tüm kullanım koşulları altında mutlak güvenilirlik sağlar.
Balluff bu sektörlerde oldukça yaygındır. Komponentlerimiz zorlu ortamlara kolayca dayanır, en katı hijyen gereksinimlerini karşılar ve minimum tolerans sağlar. Size modülerlik, esneklik, güvenlik ve şeffaflık sunuyoruz. Ürün tesliminden bitmiş paketlenmiş ürüne: Tüm süreç boyunca en yüksek ekipman çalışma süresi ve maksimum verimlilikten faydalanırsınız.
Paketleme endüstrisi: Paletleme ve paletten çıkarma sistemleri
Yığın boyutu için bile yapılan uyarlama ve verim 1
Paketleme makineleri mutlak doğruluk ve büyük esneklik gerektirir. Hem yüksek üretim oranları hem de 1’e kadar küçük gruplar halinde.
Burada size profesyonel destek sunuyoruz. Takip ve izlemeyle güvenilir malzeme akışı, farklı paketlerin doğru taşınması veya paketleme malzemesinin güvenilir kullanımı için olsun, Balluff sensör ve sistem çözümleriyle istediğiniz esnekliği ve hızı güvenilir bir şekilde elde edebilirsiniz.
Kutuların ve kartonların paletlenmesi ve paletten alınması, mutlak doğruluk ve büyük esneklik gerektirir. Aynı zamanda, mümkün olan en büyük miktarların işlenmesi gerekir. Balluff'un profesyonel desteğini kullanın. Kullanımda takip ve izleme ile güvenilir malzeme akışı için olup olmadığı, farklı paketlerin doğru taşınması paketleme malzemesi için önemlidir. Aynı zamanda, sensörlerimiz kesintisiz bir paketleme işlemi için tam pozisyonlama sağlar.
Paketleme endüstrisi: Yastık torbası ve karton paketleme makineleri
Yığın boyutu için bile yapılan uyarlama ve verim 1
Paketleme makineleri mutlak doğruluk ve büyük esneklik gerektirir. Hem yüksek üretim oranları hem de 1’e kadar küçük gruplar halinde.
Burada size profesyonel destek sunuyoruz. Takip ve izlemeyle güvenilir malzeme akışı, farklı paketlerin doğru taşınması veya paketleme malzemesinin güvenilir kullanımı için olsun, Balluff sensör ve sistem çözümleriyle istediğiniz esnekliği ve hızı güvenilir bir şekilde elde edebilirsiniz.
Yastık poşet ve karton paketleme makineleri, geniş bir ürün çeşitliliği içerir ve sonuçta maksimum esnekliğe ihtiyaç duyulur. Makineler, tüketicilerin dikkatini çekmesi gereken yeni paketleme konseptleri nedeniyle birçok farklı yastıklama ve paketlemeli şekli üretiliyor. Parça miktarları daha da küçülür ve sık sık format değişikliği gerektirir. Balluff ürünleriyle gerekli esneklik ve hız güvenilir bir şekilde sağlanır.
Gıda endüstrisi: Et prosesi
Garantili yüksek hijyen standartları
Gıda endüstrisi en katı hijyen ve kalite yönetmeliklerine tabidir. Ancak bu yüksek standartlar zaten makine tasarımına dahil edilmişse, nihai ürünün istenen yüksek kalitesine ulaşılabilir. Balluff, özellikle zorlu koşullarda en yüksek güvenilirliği ve esnekliği sağlayan hijyenik uygulamalar için birçok sensör ve sistem çözümü sunar.
Ayrıca, et işleme endüstrisinde temizlik de yüksek önceliğe sahiptir. Sadece makine tasarlanırken hijyenik standartlar dikkate alındığında istenen ürünün yüksek kalitede olması sağlanabilir. Zorlu uygulama koşullarında bile en yüksek güvenilirliği sağlayan hijyenik alanlar için geniş bir sensör yelpazesi sunuyoruz.
Gıda endüstrisi: Mandıra
Garantili yüksek hijyen standartları
Gıda endüstrisi en katı hijyen ve kalite yönetmeliklerine tabidir. Ancak bu yüksek standartlar zaten makine tasarımına dahil edilmişse, nihai ürünün istenen yüksek kalitesine ulaşılabilir. Balluff, özellikle zorlu koşullarda en yüksek güvenilirliği ve esnekliği sağlayan hijyenik uygulamalar için birçok sensör ve sistem çözümü sunar.
Süt endüstrisi en katı hijyen ve kalite yönetmeliklerine tabidir. Bu nedenle, verimli üretim için modüler üretim hatlarıyla gerçek zamanlı ve şeffaf bir üretim sürecinin vazgeçilmez olmasının nedeni budur. Ancak bu şekilde izlenebilirlik ve esneklik sağlanabilir. Kapsamlı ürün portföyümüz, ekipman ve makinelerinizi müşterilerinizin taleplerini karşılayacak şekilde en uygun şekilde yapılandırmanıza olanak sağlar.
İlaç endüstrisi: Birçok paketleme görevi esnek ve güvenilir bir şekilde yapılır
Farmasötik uygulamalar, yüksek güvenilirlik, kompakt dış gövdeler minimum ölçüm toleransları ve sensörleri bir sisteme esnek bir şekilde entegre etme yeteneği gerektirir. Bu gereksinimlerle birlikte çeşitli görevler de gelir. Pozisyonlamadan beslemeye, birleştirme ve işaretlemeye, sıvı veya katı malzemeleri yapıştırmaya kadar. Aynı zamanda sensörlerin, tutarlı kalitede, ampuller, şişeler, teneke kutular veya blister ambalajlar dahil olmak üzere birçok farklı ambalaj türünü kullanması gerekir.
İçecek endüstrisi: Yüksek devir oranları ve hızlı, verimli bir şişeleme işlemi için
Dolum tesisleri, yüksek teknik talepler ve zorlu çevresel koşullar ile karakterizedir. Balluff'un sensörleri bu durumlar için idealdir. İçeceklerin aseptik ve steril olarak doldurulmasını, şişelerin uygun şekilde kapatılmasını ve doğru şekilde etiketlenmesini sağlarlar. Balluff komponentleri hızlı ve verimli dolum işlemlerinin yanı sıra yüksek devir oranları sağlar.
Yüksek Basınçlı Yıkama ve Hijyen: Tüm yıkama uygulamaları için hijyenik ve yüksek kaliteli IP69K sensörler
Temizlemesi kolay ve hijyenik açıdan kusursuz olan makineler ve ekipmanlar, yiyecek içecek, ilaç veya kozmetik ürünlerinin teslim edilmesi, üretilmesi, işlenmesi veya paketlenmesi gibi önceliklere sahiptir. Monte edilen sensörler için bunun anlamı: Bir yıkama tasarımına sahip olmaları gerekir, böylece örneğin bir enjeksiyonlu kalıplama ortamında sık ve yoğun temizleme ve dezenfeksiyon döngülerine dayanabilirler.
Ve yalnızca - sensörler hassas veya bozulabilen yiyeceklerle doğrudan temas ederse, yiyeceklerle uyumlu hijyenik tasarıma sahip olmalıdır. Ancak o zaman yemeğin tadını veya tolere edilebilirliğini etkilemeyi önleyebilir ya da kirlenmeyi önleyebilirler.
Bu hassas alanlar, bakteri ve diğer zararlı organizmalara karşı dayanıklı ve kontrol kabini sistemleri gerektirir. Sadece makine tasarlanırken hijyenik tasarım dikkate alındığında istenen ürünün yüksek kalitede olması sağlanabilir. Balluff'un Washdown plus özellikli IP69K sensörleri son derece zorlu çalışma koşullarında kompakt ve çok güvenilir olmak üzere tasarlanmıştır ve Ecolob gereksinimlerine uygundur. Temizlik maddelerine, korozyona dayanıklıdırlar ve sudan iyi korunurlar çünkü en az 1000 temizleme sayısı ile ürünlerimiz, IP69K gereksinimlerini fazlasıyla karşılar.
Size ne sunuyoruz
Yiyeceklerle doğrudan temas halinde, yüksek basınçlı temizleme ile veya yiyecek dışı alanda: Makinedeki komponentleri nerede kullandığınıza bağlı olarak, çeşitli gereksinimleri karşılamaları gerekir. Her ihtiyaç için doğru çözümü sunuyoruz - IP69K sensörlerinden doğru kablolara. Balluff'un sensörleri temizlik gereçlerine ve korozyona karşı dirençlidir, IP69K derecesinin en yüksek değerine sahiptir ve bu nedenle son derece zor koşullar altında oldukça güvenilirdir. Ek olarak, komponentlerimiz EHEDG, FDA ve 3-A gibi kurumlar tarafından ilan edilen gıda emniyeti gereksinimlerini de karşılamaktadır. Hijyenik tasarım ve kaliteli işleme önceliklerimizin başında gelir.
IO-Link ile isteğe bağlı, köpük ve birikme telafisine medya ile temas için kapasitif dolum seviyesi sensörleri
Aşırı ortamlarda özellikle uzun hizmet ömrü için sağlam paslanmaz çelik dış gövdeli, seviye ölçümü için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
Yeniden ayarlama olmadan hızlı ve güvenilir izleme için sıvı algılama için fotoelektrik çatal sensörleri
Güvenilir ve hatasız sinyal iletimi için dayanıklı I / O modülleri
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage