- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
Akışkan tahrikleri güvenle kapatma
Sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için hepsi bir arada çözüm
![Akışkan tahrikleri güvenle kapatın](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-fluid-drives-safely.jpg/c6bae1ed486b162c96258bdd5d055cf0.jpg)
Galvanik olarak izole edilmiş sensör / aktüatör hub , pnömatik ve hidrolik eksenlerde ve aktüatörlerde emniyet sağlar. Bu hepsi bir arada çözüm hem sensörleri hem de aktüatörleri tek bir modüle bağlamanıza izin verir. Sensör bölümü pozisyon geri bildirimi sağlar.
Aynı zamanda, ayrı ayrı değiştirilebilir emniyet devresini kullanarak aktüatör bölümünü güvenle kapatabilirsiniz, çünkü IO-Link I / O hub'ı iki galvanik olarak izole edilmiş bölüme ayrılmıştır. Aktüatör segmentine verilen besleme gerilimini güvenle kesmek için harici bir emniyet cihazına ihtiyacınız vardır. Daha sonra EN62061 uyarınca SIL2'ye kadar emniyet fonksiyonlarını uygulayabilirsiniz. Ayrıca güven verici: Dayanıklı IP67 metal dış gövde en zorlu ortamlar için bile tasarlanmıştır.
Hata tanımlama IO-Link ve birkaç durum LED'i ile sağlanır. Ayrıca, IO-Link'i kullanarak sinyal kalitesini güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz. Modül ile dijital giriş ve çıkışlar kontrol edilebilir. IO-Link bağlantısı kesilirse, çıkışlar, IO-Link bağlantısı geri yüklenene kadar korunan önceden tanımlanmış durumları kabul eder. Belirgin olmayan bu makine durumu nedeniyle, referans hareketi olmadan üretmeye devam edebilir ve bağlantı tekrar yapıldığında değerli zamandan tasarruf edebilirsiniz.
IO-Link ağına dahil edilen SmartLight ışık yığını, silindirin, kıskacın veya sürgünün mevcut durumunu gösterir.
(1) IO-Link master modülü (2) üzerinden bağlanan kontrolör IO-Link master modülü (3) BNI IOL-355 sensör / aktüatör hub (4) Ayrı sensör / aktüatör devresi bulunan güç beslemesi (5) Aktüatör parçasını güvenli kapatmak için emniyet rölesi (6) Valf manifoldu (7) Hidrolik aktüatör, örn. Pozisyon tespiti için yüksek basınç dereceli BHS endüktif sensörlere sahip silindir tahrik (8) Pnömatik aktüatörler, ör. BMF manyetik alan sensörlerine sahip silindir veya kıskaç (9) Sistem durumunu görselleştirmek için SmartLight ışık yığını