- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- pil endüstrisi
- Lastik endüstrisi
IO-Link ile Çok Yönlü Performans Aralığı
Yenilikçi çözümler yüksek sistem kullanılabilirliğine yardımcı olur

Balluff ile kompakt sensörlerden oluşan, entegrasyonu kolay sistemler ve akıllı ağ teknolojisinden oluşan geniş bir çok yönlü performans yelpazesine sahipsin. Bilgi birikimimiz basıncı, seviyeyi, sıcaklığı ve hareketi güvenilir bir şekilde izlemenizi sağlar.
Silindirler, valfler ve kıskaçlar için, pozisyon ve hareket sonu algılaması ile seviye ve akış ölçümü için yüksek kaliteli çözümlere sahipsiniz. Hemen hemen her silindir tipi için manyetik olmayan malzemeden yapılmış olanlar veya patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım için çözümler sunuyoruz. Yedekli sistemlerimizle en yüksek emniyet yönetmeliklerine uyuyorsunuz. Sensörlerimiz ve sistemlerimiz silindir strokunu güvenilir ve neredeyse her durumda algılar. Aynı zamanda proses sensörlerimiz proses ortamını güvenilir bir şekilde izler, örneğin hidrolik yağın uygun viskozitesini sağlar.
Hidrolik veya pnömatik tahrikler olsun, mükemmel doğrusallıkta geri bildirim sunuyoruz. Akıllı manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerimiz, silindirin basınç alanına entegrasyon için idealdir. Bu, tahriki IIoT özellikli hale getirir.
Bir bakışta performans çözümlerimiz
Hidrolik silindirlerde ve valflerde pozisyon ve hareket sonu algılaması için sensörler
Akışkan izleme için kapasitif sensörler
Hidrolik devresini izlemek için basınç sensörleri
Sıcaklık sensörleri ve akış kontrolörleri
Endüstriyel iletişim için ağ ve bağlantı teknolojisi
Teknik danışmanlık, satış, satış sonrası servis ve yedek parça tedariki ile dünya çapında yerler