- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
Hidrolik sistemden dijital tahrik çözümüne
Ağ bağlantılı ve esnek kullanım
Evrensel sensörler ve aktüatörler, herhangi bir sayıdaki görevi yerine getirir ve standartlaştırılmış IO-Link protokolünü (IEC 61131-9) kullanarak dijital formatta bilgi ve değerler sağlar. Bir IO-Link master, fieldbus seviyesi ve kontrolör ile iletişim kurar.
İletilen değerler ayrıca hata tanımlama için bilgi sağlar, belgelenebilir ve doğrudan bulutta görselleştirilebilir veya analiz edilebilir.
Bu çözüm önemli IO-Link avantajları sunar
Önceden monte edilmiş standart kablolarla basit kurulum
Uygun maliyetli korumasız standart kablolar sayesinde yüksek ekonomi
Dijital arayüz üzerinden gürültüsüz sinyaller
Parametre ayarı ve servis verileri için yazılımın üreticiden bağımsız olması nedeniyle kullanım kolaylığı
Bireysel servis verileri mevcut olduğundan kolay izleme, analiz ve dokümantasyon
(1) Makine kontrolör (2) Bulutta analiz, veri dokümantasyonu (3) Elde edilen verilerin izlenmesi, görselleştirilmesi (4) Alan düzeyinde otonom eksen (5) BFF termal akış kontrol cihazı ile sıvı ortam akışının algılanması (6) BFT sıcaklık sensörleriyle sıcaklık ölçümü (7) IO-Link üzerinden valf parametresi (8) BSP basınç sensörleriyle basınç ölçümü (9) Sürekli seviye algılama BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri (10) BCS kapasitif sensörleriyle limit değer tespiti kullanarak seviye izleme