- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- Otomatik ilaç üretiminde uyumluluk ve kaliteye ulaşmak
- Kişisel bakım ve kozmetik üretimi: OEE'yi artırmak için kozmetik endüstrisinde otomasyon
- Gelişmiş otomasyon teknolojisi sayesinde maksimum gıda güvenliği ve OEE
- İçecek otomasyonunun optimizasyonu: Dolum ve üretim sistemlerinde maksimum OEE
- En üst düzeyde paketleme otomasyonu: Eşsiz OEE ve esneklik elde edin
En üst düzeyde paketleme otomasyonu: Eşsiz OEE ve esneklik elde edin
Birincil, ikincil ve hat sonu paketleme otomasyonunda verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırın.
Balluff, sürekli değişen tüketici beklentileri, sıkı kalite gereksinimleri ve sürdürülebilir uygulamalara duyulan ihtiyaçla karşı karşıya olan bir sektördeki yenilikçi ortağınızdır. Gelişmiş sensörlerimiz, ağ çözümlerimiz ve diğer otomasyon bileşenlerimiz, birincil, ikincil ve hat sonu olmak üzere ambalajlamanın tüm alanlarında genel ekipman verimliliğini (OEE) artırmak için tasarlanmıştır. Ambalaj endüstrisinin zorluklarını karşılayan ve küçük parti boyutları ve sık format değişimleri için gereken esnekliği sağlayan özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Kendinizi 3D ambalaj otomasyonu dünyasına bırakın
Çatal ışık bariyerleri, ağ modülleri, optoelektronik sensörler, eğim sensörleri ve farklı varyantlardaki "SmartLights" sinyal lambaları dahil olmak üzere birincil, ikincil ve hat sonu paketlemedeki temel teknolojilere odaklanan interaktif 3D görselleştirmemizi keşfedin.
1
Bu uygulama hakkında
1
Bu paketleme makinesi uygulamasında, Balluff'tan sensörlerin, SmartLights'ın ve ağ modüllerinin entegrasyonu, OEE'yi iyileştirmenin ve paketleme endüstrisinin katı gereksinimlerine uyum sağlamanın anahtarıdır.
2
Eğim sensörleri
2
Birçok uygulama, hassas konum kontrolünün yanı sıra dönme hareketlerinin sürekli izlenmesini ve izlenmesini gerektirir. Balluff eğim sensörleri, yatay veya dikey eksenlerin 360 ° 'ye kadar sapmasını ölçer. Sensörler iki farklı ölçüm prensibi ile mevcuttur ve bu nedenle çok sayıda endüstri ve uygulama için uygundur.
3
Çatal sensörleri
3
Vericisi ve alıcısı tek bir gövdede bulunan çatal sensörlerimizin ayarlanması kolaydır. Bu, iş yükünüzü azaltır, devreye alma sırasında değerli zaman tasarrufu sağlar ve güvenilir süreçleri destekler. Hassasiyet söz konusu olduğunda, Balluff çatal sensörleri rakipsizdir. Kapsamlı portföyümüz güvenilir çözümler sunar. Ayrıca şeffaflık algılama, su algılama ve ağ kenarı kontrolü gibi özel uygulamalar için.
4
Kontrast sensörleri
4
Kontrast sensörleri, nesneleri gri değerlerine göre ayırt eden yüksek çözünürlüklü dağınık sensörlerdir. Sağlam Balluff kontrast sensörleri, kontrasttaki küçük farklılıkları bile tanır, 30 kHz'e kadar yüksek bir anahtarlama frekansına sahiptir ve bu nedenle özellikle hızlıdır. Yüksek konumlandırma doğruluğu sağlarlar ve örneğin baskı ve ambalaj endüstrileri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundurlar.
5
Ağ blokları
5
Balluff, sensörlerin ve aktüatörlerin mükemmel bir şekilde ağa bağlanması için yeni nesil ağ blokları geliştirdi. Sistem, ekran, LED'ler ve entegre bir web sunucusu aracılığıyla gerçekleştirilebilen çok yönlü parametreleme ve teşhis seçenekleri ile karakterize edilir.
Modüller üzerindeki durum LED'leri büyük, parlak ve okunması ve yorumlanması kolaydır. Bu, kurulum, bakım veya sorun giderme sırasında size zaman kazandırır. Balluff ağ blokları, 2 A'ya kadar çıkış akımı ile neredeyse tüm yüklere güç sağlayabilir. Her çıkış ayrıca LED göstergeli aşırı yük koruması ve kolay sorun giderme için bir bellek işlevi sunar. Sağlam tam kabuklu muhafaza, yüksek mekanik yüklere de dayanabilir.
Bu da sizin için sürekli yüksek performans anlamına gelir.
6
Akıllı Işık
6
IO-Link arayüzlü Smartlight LED yığın ışığı, çok renkli LED'ler kullanarak esnek bir renk spektrumuyla sıcaklıklar, dolum seviyeleri veya bir sürgülü valfin konumu gibi çalışma durumlarını gösterir.
Renkleri ayrı ayrı tanımlayabilir ve önemli veya kritik makine durumlarını görüntüleyebilirsiniz. Renk skalası, fiziksel değişkenlerin eğilimlerini ve ilerlemelerini gösterir.
7
Güvenli I/O modülleri
7
Balluff'un emniyetli I / O modülü, IO-Link aracılığıyla otomasyon ve emniyet teknolojisini birleştiren ilk modüldür. IO-Link üzerinden Emniyet ile her iki dünyanın da en iyisini elde edersiniz. Ve emniyet teknolojisinin entegrasyonu her zamankinden daha kolay.
Neredeyse tüm emniyet cihazlarını bağlamak için tek ihtiyacınız olan standart M12 kablolarıdır. Parametreleme, kontrol ünitesi aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirilir. Güvenlikle ilgili bilgiler master aracılığıyla doğrudan kontrol ünitesine gönderilir.
Profinet üzerinden Profisafe kullanımı, kontrol ünitesi ile güvenli iletişimi garanti eder.
Öne çıkan uygulamaları keşfedin: Zorlu paketleme süreçleri için bileşenler
Farklı paketleme süreçleri için özel olarak geliştirilmiş bileşenlerimiz OEE'yi optimize eder ve özel zorluklarınızın üstesinden gelir.
Balluff'tan benzersiz bileşenler: Makine üreticileri ve ambalaj üreticileri için rekabet avantajı
Sunduğumuz ürünler arasında hem makine üreticileri hem de ambalaj üreticileri için kalite güvencesi, sürdürülebilir operasyonlar, kestirimci bakım ve daha fazlası için sınıfının en iyisi bileşenler yer almaktadır.
Makine üreticileri için:
Özel otomasyon çözümleri için özelleştirilmiş bileşenler
Mevcut sistemlere kolay entegrasyon
Geliştirilmiş makine performansı ve güvenilirliği
Verimli makine iletişimi
Erken arıza tespiti ve önleyici bakım
Ambalaj üreticileri için:
Artan üretim verimliliği ve OEE
Geliştirilmiş ürün kalitesi ve tutarlılığı
Duruş sürelerinin ve bakım maliyetlerinin azaltılması
Sürdürülebilir çözümlerle daha çevre dostu üretim
Ambalaj sektöründeki temel uygulamalar: OEE'nizi artırın
Birincil, ikincil ve hat sonu paketleme sürecinizin her aşamasını optimize etmek için özel olarak tasarlanmış Balluff ürün yelpazesinin potansiyelini keşfedin.
Bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için OEE kılavuzunu indirin.
Ambalaj otomasyonunun her aşamasını iyileştirmek için anahtar ürünleriniz
Birincil, ikincil ve hat sonu paketleme sürecinizin her aşamasını optimize etmek için özel olarak tasarlanmış Balluff ürün yelpazesinin potansiyelini keşfedin.
En yüksek performansa giden yolunuz
Bugün bize ulaşın veya ambalaj sektöründeki otomasyon süreçlerinizi yönlendirmek için daha fazla kaynak keşfedin.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety