- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- Otomatik ilaç üretiminde uyumluluk ve kaliteye ulaşmak
- Kişisel bakım ve kozmetik üretimi: OEE'yi artırmak için kozmetik endüstrisinde otomasyon
- Gelişmiş otomasyon teknolojisi sayesinde maksimum gıda güvenliği ve OEE
- İçecek otomasyonunun optimizasyonu: Dolum ve üretim sistemlerinde maksimum OEE
- En üst düzeyde paketleme otomasyonu: Eşsiz OEE ve esneklik elde edin
Gelişmiş otomasyon teknolojisi sayesinde maksimum gıda güvenliği ve OEE
Özel otomasyon çözümleri ve bileşenleri aracılığıyla gıda üretiminde güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırın
Değişen tüketici beklentileri, sıkı gıda güvenliği düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik konusunda artan farkındalık gibi zorluklarla karşı karşıya kalan gıda ve içecek endüstrisi giderek daha fazla gelişmiş otomasyona yöneliyor. Balluff'un özelleştirilmiş sensörleri, sağlam ağ sistemleri ve çok yönlü otomasyon bileşenleri ile gıda üretim ekipmanlarınızı ve süreçlerinizi optimize edebilir, genel ekipman etkinliğini (OEE) artırabilir ve operasyonel ve sürdürülebilirlik hedefleriniz doğrultusunda güvenlik standartlarına uygunluğu sağlayabilirsiniz.
Tüp torba dolum hattını nasıl verimli bir şekilde tasarlayabileceğinizi keşfedin.
Çözümlerimizin bireysel gıda üretimi ve proses otomasyonu gereksinimlerinizi nasıl karşıladığını öğrenin.
1
Bu uygulama hakkında
1
Bu boru şeklindeki torba dolum hattında, Balluff'un sensör teknolojisi, kod okuma ve durum izleme, OEE'yi artırmak ve gıda üretiminde güvenlik standartlarına uyumu sağlamak için çok önemlidir.
2
Optik sensörlü sonsuz tüp
2
Bir barkodun veya 2D kodun tetiklenerek okunması. BVS ID sensöründe kod, önceden tanımlanmış bir referansla karşılaştırılarak kontrol edilir. Herhangi bir hata sisteme bildirilir. Aynı zamanda, BVS ID sensörü makine ortamı için durum izleme verileri toplar. Bu bilgiler veya ortaya çıkan hatalar otomatik olarak MQTT aracılığıyla BT sistemine gönderilir veya REST API protokolü aracılığıyla alınabilir.
3
Ürün numunesinin kontrol edilmesi
3
Tüplerin doldurulması ve kapatılmasından sonra, paket doğru kod tutarlılığı açısından kontrol edilir ve sonuçlar ve görüntü izlenebilirlik için fabrika BT sisteminde saklanabilir.
4
Paketleme sürecinin kontrol edilmesi
4
Toplama için, birkaç doldurulmuş ünite bir araya getirilir ve belirli sayıda paket toplanır ve yeniden paketlenir. Bu paketleme 2D kod ile doğrulanır ve bu kodla ilgili bilgiler izlenebilirlik amacıyla fabrika IT sisteminde saklanır.
5
Kontrol sürecinin izlenmesi
5
Makineye bağlı monitörler, analiz edilen görüntüleri ve sonuç değerlerini monitör modunda görüntüler. Ayrıca üretim süreci hakkında istatistiksel bilgiler de mevcuttur. Buna paralel olarak, kullanıcı görüntü ve sonuç parametrelerini çağırmak için başarısız testlere geçebilir.
6
Durum izleme paneli
6
Ürün verileri ve sıcaklık, titreşim veya çalışma süreleri gibi durum izleme parametreleri için sensörlere makine üzerindeki çeşitli konumlardan uzaktan erişim, makine süreçlerinin optimizasyonunu veya üretim kesintilerini azaltmak için öngörücü önlemleri mümkün kılar. Bu veriler MQTT aracılığıyla otomatik olarak merkezi bir veri aracısına gönderilir veya REST API protokolü kullanılarak sensörlerden alınabilir. Bu veriler tüm makinenin "sağlığına" genel bir bakış sağlar.
Özel gıda üretim süreçleri için otomasyon bileşenleri
Gıda üretiminde rekabet avantajı elde etmek ve OEE'nizi optimize etmek için Balluff'un özel otomasyon çözümlerini kullanın.
Makine üreticileri ve gıda üreticileri için faydaları
Güvenliği, çevre dostu üretimi ve zamanında bakımı teşvik eden birinci sınıf bileşenlerle hem makine üreticileri hem de gıda üreticileri için özel çözümler sunuyoruz.
Makine üreticileri için:
Sistemler ve makineler için özelleştirilmiş bileşenler
Mevcut sistemlerle sorunsuz uyumluluk
Artan makine verimliliği ve güvenilirliği
Gelişmiş makine iletişimi
Gıda üreticileri için:
Artan üretim çıktısı ve OEE
Geliştirilmiş gıda kalitesi ve tutarlılığı
Duruş sürelerinin ve bakım maliyetlerinin azaltılması
Sürdürülebilir ve sorumlu üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi
Gıda üretiminde temel uygulama alanları: OEE içgörüleriyle mükemmelliği artırmak
Gelişmiş otomasyon bileşenlerimizin maliyetleri azaltmada ve OEE'yi en üst düzeye çıkarmada merkezi bir rol oynadığı yedi temel alanı keşfedin.
Bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için OEE kılavuzunu indirin.
Et işlemede hijyen
Et işleme endüstrisinde hijyen ve kalite standartları esastır. Balluff sensörleri ve sistem çözümleri, en zorlu koşullar altında bile rakipsiz güvenilirlik ve esneklik sunar.
Süt ürünleri üretimi: Kalite ve izlenebilirlik
Süt endüstrisi hem katı hijyen yönetmelikleri hem de gerçek zamanlı olarak şeffaf üretim süreçleri gerektirir. Balluff serisi, modüler üretim hatlarını mümkün kılar ve verimli süt üretimi için gerekli izlenebilirliği ve esnekliği sunar.
Gıda üretiminin her aşamasını yeniden tanımlamak için anahtar ürünler
Daha fazla verimlilik ve güvenlik için Balluff'un özel ürünlerini kullanın. Çözümlerimiz, gıda üretimi ve otomasyonunda OEE'nizi artırmak için tasarlanmıştır.
En yüksek performansa giden yolunuz
Gıda üretiminizde bir sonraki adımı atmak için bugün bize ulaşın veya daha fazla kaynak öğrenin.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety