おすすめアクセサリー
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧表示灯
- LED 緑/ いいえ
- 機能表示灯
- はい/ いいえ
- 機能表示灯(PIN 4)
- LED 黄
- ケーブル
- PUR ブラック, 1 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11