同軸照明
ビジョンシステムおよび機械用照明
で提供しています。:
2 バージョン
Balluff の赤色光による同軸照明は、反射率の高い表面や鏡面の照明に最適です。2 種類の外形寸法があり、それぞれ 50 × 50~100 × 100 mm の範囲の視野寸法を選択することができます。
特長
- ローメンテナンスで産業環境に適合
- 設置と組込みが簡単
- 高品質のハウジング(IP54)
- 印刷面や汚れた表面、あるいはドットピーンコードの検査用
- 最高級の素材
2 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|
BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
189050 JPY | BAE00J9 |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
273450 JPY | BAE00JA |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。