アセットデータプロバイダ
インテリジェントなIIoTソフトウェアでDXを推進

で提供しています。:
1 バージョン
バルーフはアセットデータプロバイダ(ADP)でDX化プロジェクトを加速する、総合的なSaaS(Software-as-a-Service)を提供しています。ADPは、OTレベルの装置やプラント、センサなどの製造資産から生成されたデータの収集、エッジ処理、IIoTアプリケーションへの伝送を提供するソフトウェアソリューションです。
特徴
- ドラッグ&ドロップ機能とローコードな開発で素早く簡単にソフトウェアを構築
- インテリジェントなワークフローでデータサイロ化を解消し、水平・垂直統合を実現
- プログラミングスキルがない人でも使える扱いやすさ
- どこからでもデータワークフローをリアルタイムに出力できるセキュアなインフラから得られる完璧な結果
- 中央制御室のリスクを最小限に抑え、ロールアウトの効率性を向上
- TCO(総所有コスト)を削減するインテリジェントなデータフロー
1 結果
注文コード | 説明 | アクション |
---|---|---|
![]() BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。