CC-Link IE/Field 用ネットワークモジュール
ネットワークモジュール

で提供しています。:
1 バージョン
産業用通信のあらゆる分野に対応:フィールドバスおよびネットワーク技術は、より高度な通信への要望に応えることが求められています。
また同時に、通信をできる限り統一することも要求されます。特にアジアでのオートメーション化の課題に対して、Balluff は機械およびシステムレベルの通信をセンサ/アクチュエータ通信と結びつけることができました。システムレベルに CC-Link IE/Field 用ネットワークモジュール BNI を使用し、これとセンサ/アクチュエータレベルを直接接続したのです。
CC-Link IE/Field 用のオープンで確実な高速ネットワークモジュールに I/O システムを完璧に接続するために、Balluff は高機能で実用性の高いフィールドバスモジュールを開発しました。この新しい世代は、優れたパラメータ設定と自己診断機能により、従来のあらゆるソリューションに取って代わります。
特長
- 保護等級 IP67
- 完全密閉型ハウジング
- 診断およびパラメータ設定用のディスプレイ、LED、統合された SLMP アクセス(シームレスメッセージプロトコル)
1 結果
注文コード | 価格 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | 追加インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
120780 JPY | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。