製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モニタリング

機械やプラントの状態監視のための完全なソリューション

状態監視システムとそのコンポーネントは、産業界の機械やプラントの効率的でトラブルのない運用に貢献しています。計画外のダウンタイムによる生産工程の中断は、センサーの使用によって防ぐことができます。Balluffでは、データ収集、データ処理、視覚化、評価からなる完全なソリューションを提供しています。特に既存の工場では、迅速かつ容易に設置できることを重視しています。

コンディション・モニタリング・ツールキット

  • 機械およびプロセス監視のための統合されたレトロフィットソリューション
  • 最大4個の任意のIO-Linkセンサーを接続することによる高い柔軟性
  • プラグアンドプレイによるシステムの試運転、データの視覚化
  • 調整可能な限界値を超えた場合の警告メッセージの出力
  • データストレージを備えた自律的なシステム - クラウドや機械制御システムとは独立している
  • ネットワーク統合による任意の場所からの遠隔監視

Guided Changeover Solution

  • Increase in overall equipment effectiveness (OEE)
  • short changeover and ramp-up times
  • fast training of new employees
  • error prevention and minimization of rejects
  • continuous monitoring of changeover points

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?