LF データカプラ(125 kHz)
LF(125 kHz)

で提供しています。:
7 バージョン
Balluff の LF データカプラは最高の柔軟性を提供します。2 つのエアインタフェースを介して安全にデータが伝送されます。このとき、エアインタフェースが固定式のデータ伝送の代わりに両方の遷移部の非接触ブリッジを可能にします。このデータカプラは、回転板、交換式ワークピースホルダーやグリップアームなど、機械式のダブルインタフェースが利用できないあらゆる場所で使用できます。これまでアクセスしにくかった場所でも機能性確認を容易に行うことができます。
特長
- 機械的な摩耗がなく、メンテナンスフリーで伝送可能
- 高速かつ安全な信号伝送
- 各種のケーブル長:1 m、2 m、5 m
7 結果
注文コード | 価格 | 構造 1 | 構造 2 | アンテナ形状 | ケーブル長さ | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JWBIS L-380-05/BU-PU1-00,15 |
40530 JPY | 円形 | 0.15 m | ABS、GF16 | |||
![]() BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
39550 JPY | 円形 | 0.50 m | ABS、GF16 | |||
BIS00K0BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5 |
51990 JPY | 円形 | 0.50 m | POM、GF25 | |||
![]() BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
18640 JPY | M30×1.5 | 円形 | 真鍮, ニッケルめっき | |||
![]() BIS00NNBIS L-380-06/BU-PU1-00,3 |
41830 JPY | M12x1 | 円形 | 0.30 m | 真鍮, ニッケルめっき | ||
BIS00NPBIS L-380-22/BU-PU1-00,15 |
39220 JPY | 円形 | 0.15 m | ABS、GF16 | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
42660 JPY | 円形 | 0.35 m | ABS、GF16 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。