アブソリュート方式磁気ロータリーエンコーダシステム
磁気センサ

で提供しています。:
16 バージョン
Balluff のアブソリュート方式磁気ロータリーエンコーダシステム BML は各位置でアブソリュート方式の位置フィードバックを行います。原点復帰は不要で、すぐに使用できます。このロータリーエンコーダシステムは直径が大きい場合でも高い精度を発揮し、極めてコンパクトで軽量なのでモータに組み込むことができます。
特長
- 高い正確さと精度による省エネ効果
- 総コストの削減
- Permagnet® 技術を用いた長期安定型磁気テープによる高いシステム稼働率
- 堅牢な金属製ハウジングによる長い耐用年数
- キャリブレーションソフトウェアによる簡単で素早い設置
16 結果
注文コード | 価格 | 測定範囲 | インタフェース | 分解能 | 読取り距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 64 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 256 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML0392BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 64 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML0394BML-S1H2-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 256 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 64 mm |
BiSS-C アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML03HMBML-S1H2-B6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 256 mm |
BiSS-C アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 256 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML046RBML-S1H2-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 64 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML04JWBML-S1H2-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 256 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
99010 JPY | 997 mm |
SSI アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。