マルチ周波数対応RFIDプロセッサ
フレキシブル、パワフル、コンパクト

で提供しています。:
30 バージョン
堅牢なRFIDプロセッサ BIS Vは、あらゆるアプリケーションで高速データ伝送と短いサイクルタイム、高いデータセキュリティを実現します。すべてのプロセッサには、最大4つのRFIDアンテナを同時に接続することができ、LF帯、HF帯、UHF帯のあらゆるRFID周波数帯のアンテナを混在させて運用できます。これにより、個別に構築していたRFIDシステムを1つに統合できるため、在庫管理の簡素化と大幅なコスト削減が実現できます。また、あらゆる産業と地域に対応する豊富な産業用ネットワークやインタフェースのタイプをラインナップしてます。
特徴
- あらゆる産業と地域に対応する豊富な産業用ネットワークやインタフェースを用意
- DINレールやアルミプロファイルへ簡単に取付けできる設置方式を採用
- 個別のパラメータ設定と同時操作が可能な4つのRFIDアンテナポート
- RFIDアンテナの状態を見える化する2つの大きな高輝度LED
- LF帯 / HF帯 / UHF帯の混在運用可能
- IO-Link対応のセンサ・アクチュエータを接続できるIO-Linkマスタポート搭載
- 優れたEMCノイズ耐性を持つ堅牢な亜鉛ダイキャストハウジング
- 標準的なPLC/コントローラのファンクションブロックを用意
- 遠隔からの状態監視を可能にするウェブサーバー機能搭載
- アクセスが容易!前面にすべて集約された接続部
30 結果
注文コード | 価格 | インタフェース | 動作電圧 Ub | 保護等級 | Supported RFID technologies | 周囲温度 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
210470 JPY | IO-Link, Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
210470 JPY | IO-Link, EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
256700 JPY | IO-Link, Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
210470 JPY | IO-Link, EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
210470 JPY | IO-Link, PROFIBUS | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
210470 JPY | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
210470 JPY | IO-Link, CC-Link | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
256700 JPY | IO-Link, PROFIBUS | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
210470 JPY | IO-Link, PROFINET | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
256700 JPY | IO-Link, PROFINET | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。