BVS-Cockpit
試運転と設定

で提供しています。:
1 バージョン
高品質設計のBVS-Cockpitユーザーインターフェースにより、SmartCameraと産業用カメラを簡単かつ直感的にセットアップし、操作することができます。ユーザーインターフェースには、すべての重要な機能が表示されます。すべてのツールについて、設定に必要なパラメータCのみが表示されるため、当社のSmartCameraと産業用カメラをニーズに合わせて素早く設定できます。また、さまざまなハードウェアとエレメントを組み合わせられるため、拡張性に優れたソリューションを簡単に構築することが可能です。当社の非常にわかりやすい総合的なBVS-Cockpitユーザーインターフェースは、Windowsベースの端末装置にインストールしてご利用いただけます。これにより、接続済みの産業用カメラをご自分のコンピューターから設定し、操作することが可能です。
適用:最大8台の産業用カメラに対応
システム要件:プロセッサ 2 GHz Dual Core、2 GB RAM
対応ウェブブラウザ:Mozilla Firefox (Version 24)、Google Chrome (Version 32.0)、Windows Internet Explorer (Version 10)
対応オペレーティングシステム:Windows 7 (64 bit) 以降
最大4台のカメラに対応するインストール済みのシステムは、ライセンス拡張によってカメラの対応台数を最大8台に増やすことができます。
1 結果
注文コード | 価格 | 概要 | パッケージ内容 | アクション |
---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision Solutions(Balluff ビジョンソリューション)BAI BVS - Balluff Vision Solutions(Balluff ビジョンソリューション) |
Balluff SmartVision 製品用 BVS コックピット拡張ライセンス |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。