RFIDハンディーターミナル LF帯用アクセサリ
RFID-Handhelds

で提供しています。:
1 バージョン
LF帯(70/455kHz)のアプリケーションに対応するハンディーターミナルは、3つのコンポーネントで構成されています: ベースユニット、LF帯アドオンモジュール、LF帯RFIDアンテナ
モジュラー式のデザインにより、バルーフのLF帯RFIDシステム BIS Cの各種アンテナをベースユニットに接続することができます。これにより、従来の据え置き型のシステムと同様の読取り性能を得ることができます。個々の要件に応じて、最適なサイズと形状のアンテナを自由にお選びください。
特徴
- LF帯用ハンディーターミナルの構成: ベースユニット、LF帯アドオンモジュール、LF帯RFIDアンテナ
- 使用するRFIDタグに応じて、豊富な形状とサイズから柔軟に選択可能: M30、M18、M12、その他ブロック形を含む様々な形状
1 結果
注文コード | 価格 | 注文コード | 寸法 | サポートされる RFID 技術 | 周囲温度範囲 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
90800 JPY | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。