組込み用PCI Expressカメラモジュール
組込み型ビジョンソリューション
で提供しています。:
2 バージョン
組込みソリューションへ最適に統合できるよう設計された、バルーフの組込み用PCI Expressカメラモジュールをご覧ください。
プラットフォームに依存しないPCI Express インターフェースは、極めて高速な転送速度が特徴です。DMA(ダイレクトメモリアクセス)により、画像データはメモリに直接、ほとんど待ち時間なく再生されます。このため、このカメラは高いレベルの性能を要求するアプリケーションだけでなく、限られた環境にも適しています。
カメラは最新のグローバルシャッター搭載のSony製PregiusおよびPregius Sセンサを搭載しており、小さなピクセルサイズと高速転送レートで高画質を実現します。
ソフトウェアは、NVIDIA、ARM、x86ベースのさまざまなプロセッサ・アーキテクチャをサポートしています。また、GenICam GenTL Producerが既存のソフトウェアとのシームレスな互換性を保証するため、異なるハードウェアプラットフォーム間の切り替えも容易です。アダプターボードやプラグインカードは、それぞれのコンピュータプラットフォームに対応しています。
利点
- 最大1600MB/秒の高速データレート
- 最大24.6MPixelの高画質センサによる優れた画質
- 待ち時間のない画像データ転送
- 標準インターフェースによりホストソフトウェアへの依存なし
- NVIDIA、ARM、x86ベースの幅広いプロセッサ・アーキテクチャをサポート
2 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
アルミニウム, 陽極酸化 | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
アルミニウム, 陽極酸化 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。