アナログ・スイッチング・デバイス

信号コンバータと通信アダプタ

で提供しています。:

0 バージョン

アナログスイッチングデバイスでは、アナログ出力信号を持つセンサーに対して、3つのスイッチング閾値を設定することができます。切り替えの状態はLEDで表示されます。

特長

  • 3つのスイッチングポイント PNP/NPN切替式
  • スイッチング状態をLEDで表示

0 バージョン

注文コード
価格 動作原理 アナログ入力 スイッチング出力 センサ接続部 接続
アクション
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?