製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

CC-Link IE/Field Basic用ネットワークモジュール

ネットワークモジュール

で提供しています。:

1 バージョン

CC-Link IE Field Basicバスシステムは、100Mbitイーサネット機器に対応しています。ギガビットの速度が必要でない場合でも、最適なパフォーマンスを実現します。これにより、CC-Link IE Field Basicは、いわゆるローオートメーションレベルの要件に最適です。

特集記事

  • 100Mbitイーサネット機器のCC-Link IE対応追加
  • SLMP(Seamless Message Protocol)のサポート
  • 2~5台のステーションを制御することで、データエリアを柔軟に利用可能
  • 24個のLEDでポートやモジュールの状態を確認できる便利な診断オプション
  • 過酷な環境のために:堅牢なIP67メタルハウジング

価格

1 結果

注文コード 価格 インタフェース デジタル入力 デジタル出力 搭載インタフェース
アクション

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
94240 JPY CC-Link IE Field Basic 16x PNP、タイプ 3 16× PNP 8× IO-Link