CADモデルのダウンロードのみ対応
ケーブル用保護チューブ
保護
で提供しています。:
21 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff のフレキシブルで堅牢なシリコーン製ケーブル保護具は、特に溶接現場でのケーブルの保護に適しています。耐薬品性に優れるほか、最高 250 °C の温度に耐えることができます。保護チューブ、被覆材、保護テープなど各種の仕様があり、直径は 7~50 mm の範囲から選択できます。
特長
- 長寿命で経済的
- 簡単な設置
- 各種の直径
- 個別に組立て可能
21 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 寸法 | 材質 | 使用 | 周囲温度範囲 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
63010 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
1.6 x 914 x 914 mm | シリコン | ケーブル保護用 | -65...233 °C | ||
|
34350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 10.2 x 15000 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -60...260 °C | ||
|
46670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 13.2 x 15000 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -60...260 °C | ||
|
51650 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 16.2 x 15000 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -60...260 °C | ||
|
58040 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 19.2 x 15000 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -60...260 °C | ||
|
69170 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 22.2 x 15000 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -60...260 °C | ||
|
85270 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 41.2 x 7500 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -60...260 °C | ||
|
29620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
1.6 x 51 x 10970 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -65...260 °C | ||
|
8880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
1.6 x 26 x 3658 mm | シリコン 60 白、半透明 | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -65...260 °C | ||
|
176010 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 20.7 x 30480 mm | ガラス繊維コーティング シリコンゴム、赤 酸化鉄、レッド、シリコンゴム | ケーブル保護用, 溶接保護用 | -55...260 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。