RFID プロセッサ内蔵の HF リード/ライトヘッド(アンテナ)(13.56 MHz)
HF(13.56 MHz)

で提供しています。:
41 バージョン
BIS M は高周波(HF)13.56 MHz を使用し、DIN ISO 15693 および/または DIN ISO 14443 に準拠した規格をサポートしています。プロセッサユニットを内蔵したリードヘッドは、IO-Link、RS232、TCP/IP、Serial Subnet 16 TM を介して上位の制御システムに直接接続することができます。多様な構成、寸法、分離型または一体型リードヘッドのバリエーションにより、ほとんどの要求を満たすことができます。
特長
- 使用可能なインターフェース シリアルRS232、RS485/Subnet16、RS422、USB、IO-Link
- バスインターフェースも搭載。オールインワンRFIDリーダーBIS M-4008をProfinetに直接接続します。
- 過酷な環境下でも安心して使える:IP67の堅牢な筐体
- リーダの筐体に直接表示されるステータス表示により、試運転を容易にし、ダウンタイムを最小限に抑えることが可能
41 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | ハウジング材質 | インタフェース | 周囲温度 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0102BIS M-401-072-001-07-S4 |
53280 JPY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
![]() BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
76820 JPY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
89730 JPY | 40 x 24 x 56 mm | PC、PU 注入を使用 | Subnet 16(RS485) | -20...50 °C | |
![]() BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
103620 JPY | Ø 18 x 44.5 mm | 真鍮, インタフェース:アルミニウム, ニッケルめっき | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
70120 JPY | Ø 30 x 83 mm | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
79610 JPY | Ø 30 x 109.5 mm | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00ERBIS M-451-007-001-00-S115 |
122900 JPY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
53280 JPY | Ø 30 x 83 mm | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
![]() BIS00LJBIS M-400-045-002-07-S4 |
58830 JPY | Ø 30 x 109.5 mm | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
![]() BIS00LKBIS M-401-045-001-07-S4 |
53280 JPY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | -20...80 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。